Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 169
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FloodJet® K - Buse Métrique
Nomenclature
B1/4K-PVC22_m
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
BSPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
EOD
Diam. équivalent orifice
FR02
Débit à 0.2 bar
FR05
Débit à 0.5 bar
FR07
Débit à 0.7 bar
FR15
Débit à 1.5 bar
FR2
Débit (gallons/min) à 2 psi
FR3
Débit à 3 bar
FR4
Débit à 4 bar
SA05
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA4
Angle de Pulvérisation à 4 bar
LL
L
mm
SS1
S1