Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Grippers SCG - SAUG-SCG 50 SI-HD
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00593 SAUG-SCG 50 SI-HD
NAME
Name
10_01_30_00593
NNCUSTOM
SAUG-SCG 50 SI-HD
NTCUSTOM
Sauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAUG-SCG 50 SI-HD
LINACUSTOM
SAUG-SCG 50 SI-HD
ARTNR
Order number
10.01.30.00593
C119
D1
51 mm
C1688
Dmax(S)
51.5 mm
C614
Ds
50.3 mm
C132
G1
M37x1-IG
C117
H
31.5 mm
C133
LG1
5 mm
C171
Z
4.2 mm
C946
Baugröße
50
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI-HD
C575
Weight
16.7 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型