Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 150 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00029 SW 150 G1/4-AG
NAME
Name
10_05_04_00029
NNCUSTOM
SW 150 G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 150 G1/4-AG
LINACUSTOM
SW 150 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00029
C132
G1
G1/4"-AG
C124
dn
1.5 mm
C111
L
5 mm
C133
LG1
9 mm
C140
SW1
17 mm
C997
Nennweite
1,50 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
1.32 mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
22 l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
1.4 mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
23.4 l/min
C575
Weight
7.7 g
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model