Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 70 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00013 SW 70 G1/4-AG
NAME
Name
10_05_04_00013
NNCUSTOM
SW 70 G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 70 G1/4-AG
LINACUSTOM
SW 70 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00013
C132
G1
G1/4"-AG
C124
dn
0.7 mm
C111
L
6 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
17 mm
C997
Nennweite
0,70 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.24 mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
4 l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.26 mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
4.3 l/min
C575
Weight
10.4 g
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models