카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.04.00013 SW 70 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Flow Restrictors SW
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungswiderstaende_sw/10_05_04_00013.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.04.00013 SW 70 G1/4-AG},{NAME=10_05_04_00013},{INAME=10_05_04_00013},{SHA256=KCBZxAi4tRDkAkjwpaxHcq4FgFECWBxW6ofG43kMwo0=},{NNCUSTOM=SW 70 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Strömungswiderstand},{NBCUSTOM=SW 70 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SW 70 G1/4-AG},{ARTNR=10.05.04.00013},{C132=G1/4\"-AG},{C124=0.7},{C111=6},{C133=10},{C140=17},{C997=0,70 mm},{C863=0.24},{C862=4},{C865=0.26},{C864=4.3},{C575=10.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 70 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00013 SW 70 G1/4-AG
NAME
Name
10_05_04_00013
NNCUSTOM
SW 70 G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 70 G1/4-AG
LINACUSTOM
SW 70 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00013
C132
G1
G1/4"-AG
C124
dn
0.7
mm
C111
L
6
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
17
mm
C997
Nennweite
0,70 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.24
mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
4
l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.26
mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
4.3
l/min
C575
Weight
10.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청