Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FLPSTTA, FGLPSTTA, FBLPSTTA, FSLPSTTA, FHLPSTTA, FCLPSTTA - Locating Pins Straight Round - Tapped - D Configurable
Bill of material
FLPSTTAP-D5.01-L10.0-E0.5-A15
PN
Part Number
MAT
Material
ST
Surface Treatment
HARD
Hardness
DTOL
D Tolerance
D
D 0.01mm Increment
mm
L
L 0.1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
E
E 0.1mm Increment
mm
Введите значение для E
E 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
A Selection
deg
M
M (Coarse)
M2
LL
l
3 mm
ALT1
Insertion Guide Machining
ALT2
Air Vent
ALT3
Unilateral Tolerance Change
LL1
l1 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей