Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS250-1048
Bill of material
FLS250-1048
PN
Part Number
FLS250-1048
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.20A, Input 85-264VAC, Molex Screw
POWER
Power
350 W
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
7.2 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5 Cal
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD