Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS250-1315
Bill of material
FLS250-1315
PN
Part Number
FLS250-1315
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 270W, Output 15VDC, 18A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
270 W
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
18 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5 Pouce
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Open Frame
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    FLS250-2358
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés