Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS250-1315
Bill of material
FLS250-1315
PN
Part Number
FLS250-1315
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 270W, Output 15VDC, 18A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
270 W
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
18 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5 Pollici
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Open Frame
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    FLS250-2358
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD