Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS250-1315
Bill of material
FLS250-1315
PN
Part Number
FLS250-1315
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 270W, Output 15VDC, 18A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
270 W
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
18 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5 Cal
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Open Frame
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Bel Fuse
    FLS250-2358
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD