FLS400-1330-TF
Bel Fuse
Power Solutions
FLS400-1330-TF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fls400_1330_tf/fls400_1330_tf.prj},{NB=FLS400-1330-TF},{SHA256=hWE5J+DKm0v7jwn8kAyh2AyipcUzb/hC7nxWd3JT6S8=},{INAME=00091__fls4002d13xx2dtf2estep},{PN=FLS400-1330-TF},{DESC=Industrial Cover Kit with TOP FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 30VDC, 13.30A, Input 85-264VAC, JST Header},{POWER=400},{OV=30},{OC=13.3},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=5.29 x 3.04 x 3.24},{NOO=1},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Cover Kit with Top FAN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS400-1330-TF
Bill of material
FLS400-1330-TF
PN
Part Number
FLS400-1330-TF
DESC
Description
Industrial Cover Kit with TOP FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 30VDC, 13.30A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
400
W
OV
Output Voltage
30
VDC
OC
Output Current
13.3
A
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.29 x 3.04 x 3.24
인치
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Cover Kit with Top FAN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청