Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
FM-100-G - Aide à l'insertion, Standard
Nomenclature
FM 100-G-4/53 NBR
ARTNR
Code article
TYP
Type
FM
MODEL
Modèle
100
FORM
Type
G
ANZE
Nombre d'éléments élastmomère
SHORE
Dureté Shore
ETYP
Type d'élastomère
MAXY
Compensation max. X/Y
mm
MAW
Compensation angulaire max.
+/- 2 °
GE
Charge max. admissible
2.5 - 3.5 kg
M
Masse
kg
LX
Valeur LX (longueur pince + pièce)
150 mm
UT
Couple de torsion transmissible
0.00 Nm
FZ
Force de traction/compression max. admissible
550 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
0.00 N
ZB
Diamètre du cylindre
0 mm
ZV
Volume du cylindre
0.00 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.0000 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.00 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.00 s
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070