Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
FM-100-G - Fügemechanismus Standard
Stückliste
FM 100-G-4/53 NBR
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
Typ
FM
MODEL
Modell
100
FORM
Bauform
G
ANZE
Anzahl Elastomerelemente
SHORE
Shorehärte
ETYP
Elastomertyp
MAXY
Max. Ausgleich X/Y
mm
MAW
Max. Winkelausgleich
+/- 2 °
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
2.5 - 3.5 kg
M
Masse
kg
LX
LX-Wert (Länge Greifer + Teil)
150 mm
UT
Übertragbares Torsionsmoment
0.00 Nm
FZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
550 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
0.00 N
ZB
Zylinderbohrung
0 mm
ZV
Zylindervolumen
0.00 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.0000 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.00 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.00 s
CTN
Zolltarifnummer
84799070