Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
FM-125-P - Aide à l'insertion, Vérin pneumatique
Nomenclature
FM 125-P-6/35 NR
ARTNR
Code article
TYP
Type
FM
MODEL
Modèle
125
FORM
Type
P
ANZE
Nombre d'éléments élastmomère
6
SHORE
Dureté Shore
ETYP
Type d'élastomère
MAXY
Compensation max. X/Y
+/- 2 mm
MAW
Compensation angulaire max.
+/- 1 °
GE
Charge max. admissible
3.7 - 7.0 kg
M
Masse
1.185 kg
LX
Valeur LX (longueur pince + pièce)
200 mm
UT
Couple de torsion transmissible
0.00 Nm
FZ
Force de traction/compression max. admissible
800 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
600.00 N
ZB
Diamètre du cylindre
40 mm
ZV
Volume du cylindre
2.51 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.0350 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.10 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.20 s
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070