Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
FM-125-P - Fügemechanismus mit Pneumatikzylinder
Stückliste
FM 125-P-6/35 NR
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
Typ
FM
MODEL
Modell
125
FORM
Bauform
P
ANZE
Anzahl Elastomerelemente
6
SHORE
Shorehärte
ETYP
Elastomertyp
MAXY
Max. Ausgleich X/Y
+/- 2 mm
MAW
Max. Winkelausgleich
+/- 1 °
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
3.7 - 7.0 kg
M
Masse
1.185 kg
LX
LX-Wert (Länge Greifer + Teil)
200 mm
UT
Übertragbares Torsionsmoment
0.00 Nm
FZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
800 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
600.00 N
ZB
Zylinderbohrung
40 mm
ZV
Zylindervolumen
2.51 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.0350 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.10 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.20 s
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    IPR
    FM-160-P - Fügemechanismus mit Pneumatikzylinder
    IPR
    TK-Serie - Roboterseite - Roboterseite
    IPR
    TK-Serie - Werkzeugseite - Werkzeugseite
    IPR
    KA-160 - Kräftefreies Ausgleichselement
    IPR
    FM-300-P - Fügemechanismus mit Pneumatikzylinder
    IPR
    FM-160-V - Fügemechanismus mit Verdrehsicherung
    IPR
    KA-125 - Kräftefreies Ausgleichselement
    IPR
    FM-100-P - Fügemechanismus mit Pneumatikzylinder
    IPR
    FM-200-P - Fügemechanismus mit Pneumatikzylinder
    IPR
    FM-80-G - Fügemechanismus Standard
    IPR
    FM-50-G - Fügemechanismus Standard
    IPR
    KA-200 - Kräftefreies Ausgleichselement
    IPR
    FM-80-V - Fügemechanismus mit Verdrehsicherung
    IPR
    FM-80-Ü - Fügemechanismus mit Überlastschutz
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen