Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
FM-160-P - Fügemechanismus mit Pneumatikzylinder
Stückliste
FM 160-P-6/53 NBR
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
Typ
FM
MODEL
Modell
160
FORM
Bauform
P
ANZE
Anzahl Elastomerelemente
SHORE
Shorehärte
53
ETYP
Elastomertyp
NBR
MAXY
Max. Ausgleich X/Y
+/- 2 mm
MAW
Max. Winkelausgleich
+/- 1 °
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
kg
M
Masse
kg
LX
LX-Wert (Länge Greifer + Teil)
300 mm
UT
Übertragbares Torsionsmoment
0.00 Nm
FZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
950.00 N
ZB
Zylinderbohrung
50 mm
ZV
Zylindervolumen
5.50 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.0770 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.10 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.30 s
CTN
Zolltarifnummer
84799070