Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
FM-250-P - Aide à l'insertion, Vérin pneumatique
Nomenclature
FM 250-P-12/53 NBR
ARTNR
Code article
15100160
TYP
Type
FM
MODEL
Modèle
250
FORM
Type
P
ANZE
Nombre d'éléments élastmomère
12
SHORE
Dureté Shore
53
ETYP
Type d'élastomère
NBR
MAXY
Compensation max. X/Y
+/- 3 mm
MAW
Compensation angulaire max.
+/- 1 °
GE
Charge max. admissible
52 - 90 kg
M
Masse
9.683 kg
LX
Valeur LX (longueur pince + pièce)
450 mm
UT
Couple de torsion transmissible
0.00 Nm
FZ
Force de traction/compression max. admissible
2000 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
3800.00 N
ZB
Diamètre du cylindre
100 mm
ZV
Volume du cylindre
27.50 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.3850 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.15 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.30 s
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070