Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
FM-80-Ü - Aide à l'insertion, Protection contre surcharge
Nomenclature
FM 80-Ü-3/35 NR
ARTNR
Code article
TYP
Type
FM
MODEL
Modèle
80
FORM
Type
Ü
ANZE
Nombre d'éléments élastmomère
3
SHORE
Dureté Shore
ETYP
Type d'élastomère
MAXY
Compensation max. X/Y
+/- 2 mm
MAW
Compensation angulaire max.
+/- 2 °
GE
Charge max. admissible
1.2 - 2.4 kg
M
Masse
0.321 kg
LX
Valeur LX (longueur pince + pièce)
100 mm
UT
Couple de torsion transmissible
0.00 Nm
FZ
Force de traction/compression max. admissible
400 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
0.00 N
ZB
Diamètre du cylindre
0 mm
ZV
Volume du cylindre
0.00 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.0000 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.00 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.00 s
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070