Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
FM-80-V - Fügemechanismus mit Verdrehsicherung
Stückliste
FM 80-V-4/35 NR
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
Typ
FM
MODEL
Modell
80
FORM
Bauform
V
ANZE
Anzahl Elastomerelemente
4
SHORE
Shorehärte
ETYP
Elastomertyp
MAXY
Max. Ausgleich X/Y
+/- 2 mm
MAW
Max. Winkelausgleich
+/- 1 °
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
1.2 - 2.4 kg
M
Masse
0.534 kg
LX
LX-Wert (Länge Greifer + Teil)
100 mm
UT
Übertragbares Torsionsmoment
20.00 Nm
FZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
400 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
220.00 N
ZB
Zylinderbohrung
20 mm
ZV
Zylindervolumen
1.10 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.0154 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.10 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.20 s
CTN
Zolltarifnummer
84799070