Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
FM Kit - Fast mounting kit
Bill of material
Fast mounting kit Kit Fast Mounting HCX.76-M10
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1
mm
DIM02
h1 min traduzione mancante
1.5 mm
DIM03
h1 max traduzione mancante
4.7 mm
DIM04
With O-Ring
4.7 mm
DIM05
With O-Ring
6.3 mm
DIM06
Maximum tightening torque
7 Nm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)