Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
FMI-R - Magnetisch-induktiver Durchflussmesser FMI
Stückliste
FMI-R / DINA / 010 / SS / XX / X / DC / X
TYP
Bestell-Nr.
FMI-R getrennte Ausführung
RN
Rohrnorm
NP
Nennweite Prozessanschluss
P
Prozessanschluss
O
Oberfläche
F
Fixer Wert
X
SV
Spannungsversorgung
EA
Elektrischer Anschluss
B
104 mm
D
90 mm
H
201 mm
LE
152.0 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm