Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMQ-FC - Capteur de débit magnéto-inductif FMQ
Nomenclature
FMQ-FC / DIN2 / 010 / SS / 08
TYP
Type
FMQ-FC
RN
Standard de tube
NP
Largeur nominale raccord de procès
P
Raccord de procès
O
Surface
08 (Ra ≤ 0,8 µm)
B
104 mm
D
90 mm
H
190 mm
LE
152.00 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés