Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
FMQ-FC - Magnetisch-induktiver Durchflussmesser FMQ
Stückliste
FMQ-FC / DIN2 / 010 / SS / 08
TYP
Typ
FMQ-FC
RN
Rohrnorm
NP
Nennweite Prozessanschluss
P
Prozessanschluss
O
Oberfläche
08 (Ra ≤ 0,8 µm)
B
104 mm
D
90 mm
H
190 mm
LE
152.00 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen