Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
FMQ - Magnetisch-induktiver Durchflussmesser FMQ
Stückliste
FMQ / 010 / S / L / X
TYP
Typ
FMQ
NP
Nennweite Prozessanschluss
Z
Zertifikate
DS
Anzeige
EA
Elektrischer Anschluss
B
104 mm
D
90 mm
H
190 mm
DN
10 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen