Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMQ-PC - Capteur de débit magnéto-inductif FMQ
Nomenclature
FMQ-PC / DINA / 010 / SS / 08
TYP
Type
FMQ-PC
RN
Standard de tube
NP
Largeur nominale raccord de procès
P
Raccord de procès
O
Surface
B
104 mm
D
90 mm
H
190 mm
LE
152.0 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm