Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
FMX...VR - Debitmetre à section variable pour l'Oxygéne avec montage à panneau et vanne de réglage
Nomenclature
FMX03VR10WV
CODE
Code
TYPE
Version
POR
Dèbit maxi
FTTNG
Raccords
W - Acier inox AISI316
GSKT
Matériel du joints
V - FKM
FLT
Connexion de processus
M10x1
CRP
Matériel du corps
Acrylique
FLOAT
Matériel du flotteur
Pierre d'agate
WPRS
Pression du travail
1 bar
TMIN
Temperature minimale
0 °C
TMAX
Temperature maximal
60 °C
PRCSN
Precision
±4 %
A
Hauteur