SFS FN 3510 454564 Blindniet Flachrundkopf Alu/A2 4x16 KL 10.5-12.5
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/standard/gesipa_fn_3510.prj},{NB=SFS FN 3510 454564 Blindniet Flachrundkopf Alu/A2 4x16 KL 10.5-12.5},{IDNR=},{ARTNR=454564},{NAME=4x16 (6320481) KL 10,5-12,5},{MAT=Niet: Aluminium AlMg 3, Dorn: rostfrei A2},{ONR=6320481},{D1=4.0},{L=16},{KL=10.5-12.5},{D2=8.0},{DM=2.10},{K=1.200},{SCHK=1400},{ZK=2000},{VERP=500},{PR=15.40},{PR2000=11.60},{CNSAVOID=0},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 3510 - GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2
Bill of material
SFS FN 3510 454564 Blindniet Flachrundkopf Alu/A2 4x16 KL 10.5-12.5
IDNR
Ident number
ARTNR
Order number
454564
454564
MAT
Material
Niet: Aluminium AlMg 3, Dorn: rostfrei A2
ONR
Orig.-Nr.
6320481
6320481
D1
Diameter
4.0
4.0
mm
L
Length
16
16
mm
KL
Clamping length
10.5-12.5
10.5-12.5
mm
D2
Diameter
8.0
8.0
mm
DM
Diameter
2.10
2.10
mm
K
Head height
1.200
1.200
mm
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
500
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청