Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 15.11.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 3511 - GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/A2
Bill of material
SFS FN 3511 454587 Blindniet Grosskopf Alu/A2 5x30 KL 20-25
IDNR
Ident number
ARTNR
Order number
MAT
Material
Aluminium AlMg 3, Dorn: rostfrei A2
ONR
Orig.-Nr.
D1
Diameter
5.0 mm
L
Length
mm
KL
Clamping length
mm
D2
Diameter
mm
DM
Diameter
2.7 mm
K
Head height
1.900 mm
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen