Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
FN1 - Low Maintenance Filter
Bill of material
FN1101N-10-S005
MATERIAL
Housing and element material
Stainless steel SUS304
TYPE
Element type
LENGTH
Element length
mm
SEAL
Seal material
PORT
Port size
Rc 1
FILTRATION
Filtration
GAUGE
Pressure gauge
TH1
Rc1
TH1K
30.29 mm
TH2
Rc1/4
TH2N
13.16 mm
TH2K
11.45 mm
TH3
Rc1/8
TH3N
9.73 mm
TH3K
8.57 mm
A
mm
B
mm
C
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей