FNF-LT11H
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Stratos
FNF-LT11H
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/stratos/fnf_lt11h/fnf_lt11h.prj},{NB=FNF-LT11H},{SHA256=oHHKCHhuHc7iERPqigdeTgX8AtpO+zmclhD7kAtpTE0=},{INAME=00004__fnx2dxxxxx_sw0001},{PN=FNF-LT11H},{DESC=Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Front Loader125 Mbps 1310nm LED, LVTTL},{DR=0.125},{WL=1310},{SMMM=MM},{TH=85},{TL=-40},{MT=Pluggable},{GC=N/A},{CC=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FNF-LT11H
Bill of material
FNF-LT11H
PN
Part Number
FNF-LT11H
DESC
Description
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Front Loader125 Mbps 1310nm LED, LVTTL
DR
Data rate (Gbps)
0.125
Gbps
WL
Wave length
1310
nm
SMMM
SM/MM
MM
TH
Temp High
85
°C
TL
Temp Low
-40
°C
MT
Mounting type
Pluggable
GC
Ground Clip
N/A
CC
Conformal Coating
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청