FNP300-1012G
Bel Fuse
Power Solutions
FNP300-1012G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fnp300_1012g/fnp300_1012g.prj},{NB=FNP300-1012G},{PN=FNP300-1012G},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, RoHS Compliant},{POWER=300},{VI=90-264},{OV=12},{SO=12},{OC=25},{OT=0 to 55},{DIMENSIONS=215.9 x 101.6 x 40.1},{AIRFLOW=Normal},{VOUT1=12},{LOUT1=25},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FNP300-1012G
Bill of material
FNP300-1012G
PN
Part Number
FNP300-1012G
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, RoHS Compliant
POWER
Power
300
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
SO
Standby Output
12
V
OC
Output Current
25
A
OT
Operating Temperature
0 to 55
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
215.9 x 101.6 x 40.1
mm
AIRFLOW
Airflow
Normal
VOUT1
Vout 1
12
VDC
LOUT1
lout 1
25
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청