Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 8m
Stückliste
HARTING 33612210080003
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33612210080003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, umspritzt, Kabellänge: 8 m, Durchmesser: 6,5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, umspritzt, Kabellänge: 8 m, Durchmesser: 6,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 8m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 61 221 0080 003
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 8m
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft