Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CABLE ASSY-1M-2xHAN3A-2xLC DUPLEX SM
Stückliste
HARTING 33542110010001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33542110010001
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Singlemode, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 9,5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Singlemode, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 9,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FO CABLE ASSY-1M-2xHAN3A-2xLC DUPLEX SM
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 54 211 0010 001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
FO CABLE ASSY-1M-2xHAN3A-2xLC DUPLEX SM
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft