Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
FOOT MODEL A ELEKTRO CS
Stückliste
0950327111
CODE
Code
0950327111
DI
Ø Durchmesser
32 mm
AB
Ø AB
7 mm
AH
32 mm
AO
11 mm
AT
4 mm
AU
24 mm
TR
32 mm
E
45 mm
WEIGHT
Gewicht
76 g
FMAX
Fmax
1600 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen