Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
FOOT MODEL A ELEKTRO CS
Nomenclature
0950327111
CODE
Rèfèrence
0950327111
DI
Ø Diametere
32 mm
AB
Ø AB
7 mm
AH
32 mm
AO
11 mm
AT
4 mm
AU
24 mm
TR
32 mm
E
45 mm
WEIGHT
Poids
76 g
FMAX
Fmax
1600 N