카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
FBG32U
SEKISUI
Manual Operation Valve
FOOT VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/foot_valve/foot_valve_cs_ansi.prj},{NB=FBG32U (G)},{STD=ASTM},{VERS=4},{A=32},{B=1 1/4},{SD=32},{DU=98},{L=205},{LJIS=205.000},{D1=42.42},{D2=42.04},{SL=31.8},{X=32},{MB=G},{MS=},{MBX='G','PVC','T','HT'},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
FOOT VALVE (Socket)-ASTM
Bill of material
FBG32U
ORDERNO
Order number
FBG32U
FBG32U
STD
Standard
ASTM
A
Size
32
32
mm
B
Size
1 1/4
1 1/4
SD
Ød
32
32
mm
DU
ØDu
98
98
mm
L
205
205
mm
D1
Ød1
42.42
42.42
mm
D2
Ød2
42.04
42.04
mm
SL
l
31.8
31.8
mm
MB
Material of body
PVC
HT
PVC
HT
MS
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FOOT VALVE (Socket)-DIN
SEKISUI
09.02.2021
FOOT VALVE (Thread)-ASTM
SEKISUI
09.02.2021
033.1 - Adaptor Male Thread
agru
15.09.2022
B214 - Nipple, Taper
AIRWORK
27.06.2022
Pipe, Copper-Nickel acc. to DIN 86019, CuNi10Fe1,6Mn, seamless, acc. to DIN...
Huelsen
10.02.2021
CHECK VALVE BALL TYPE (Socket)-ANSI
SEKISUI
09.02.2021
FOOT VALVE (Thread)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (TS socket) - ANS...
SEKISUI
24.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청