Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For braided hose connection_K-SN type - Socket
Bill of material
K-90SN BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
K-90SN BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB62024
S
Application (Hose)
Φ9 x Φ15 mm
HT
Hose wall thickness
3 ±0.3 mm
MT
Material
BRASS
M
Mass
122 g
L
(63) mm
D
ΦD
(21) mm
SD
Φd
18.5 mm
N
16.8 mm
A
29 mm
H1
H1 (WAF)
Hex.23
H2
H2 (WAF)
Hex.24
B
ΦB
8.5 mm
SM
Seal material
NBR
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés