Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
For round holes, with disc, sealed
Nomenclature
HellermannTyton 155-42002
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
LAENGEL
Longueur (L)
200 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
mm
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
mm
TELLER
∅ jupe
mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
225 N
MATERIAL
Matériau
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink
VERARBEITUN50
Outils de pose
MATERIALFUS70
Matière du pied
MATERIALKAB71
Matière du collier