Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
For round holes, without wings
Nomenclature
HellermannTyton 111-85603
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T30RSF(U)
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
LAENGEL
Longueur (L)
158 mm
BREITEW
Largeur (W)
3.6 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
5.8 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
32.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
1.6 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
4.7 - 5.6 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
2.1 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.75 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
136 N
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
5000.000
URL1