Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
For Screw Fixing
Bill of material
HellermannTyton 156-00406
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
DESCRIPTION14
Short Description
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
105 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
mm
LAENGEL
Length L
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
HOEHEH
Height (H)
mm
BREITEW
Width (W)
7.6 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
BREITEW2
Width (W2)
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
535 N
LAENGEL2
Length (L2)
37.5 mm
TYPBEFESTIG65
Fixing srew
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)