Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
For screw fixing
Nomenclature
HellermannTyton 156-00390
IDNR
Identification
156-00390
MANUFACTURE19
Description type fabricant
BC-SCR6
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF60%);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
LAENGEL
Longueur (L)
60.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
3500
BREITEW
Largeur (W)
36 mm
DURCHMESSERD
Diamètre (D)
6.5 mm
SCHWEISSBOL66
Ø goujon
6.5 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés