Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For torch connection / with backflow stop valve for torch connection_PFB Type - Plug
Bill of material
C33PFB STEEL NBR
CNSORDERNO
Order number
C33PFB STEEL NBR
ASSYNO
Assy No.
CB15250
S
Application
For fuel gas torch side
MT
Material
STEEL
M
Mass
38 g
L
(42) mm
C
21.1 mm
H
H (WAF)
Hex.19
B
ΦB
4 mm
T
M16 x 1.5 left-hand thread
SM
Seal material
NBR
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés