Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For torch connection / with backflow stop valve for torch connection_PFB Type - Plug
Bill of material
C33PFB STEEL NBR
CNSORDERNO
Order number
C33PFB STEEL NBR
ASSYNO
Assy No.
CB15250
S
Application
For fuel gas torch side
MT
Material
STEEL
M
Mass
38 g
L
(42) mm
C
21.1 mm
H
H (WAF)
Hex.19
B
ΦB
4 mm
T
M16 x 1.5 left-hand thread
SM
Seal material
NBR
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD