Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For torch connection / with backflow stop valve for torch connection_PFB Type - Plug
Bill of material
C22PFB STEEL NBR
CNSORDERNO
Order number
C22PFB STEEL NBR
ASSYNO
Assy No.
CB15249
S
Application
For oxygen torch side
MT
Material
STEEL
M
Mass
36 g
L
(40) mm
C
19.1 mm
H
H (WAF)
Hex.19
B
ΦB
4 mm
T
M16 x 1.5
SM
Seal material
NBR
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели