Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For torch connection / with backflow stop valve for torch connection_PFB Type - Plug
Bill of material
C22PFB STEEL NBR
CNSORDERNO
Order number
C22PFB STEEL NBR
ASSYNO
Assy No.
CB15249
S
Application
For oxygen torch side
MT
Material
STEEL
M
Mass
36 g
L
(40) mm
C
19.1 mm
H
H (WAF)
Hex.19
B
ΦB
4 mm
T
M16 x 1.5
SM
Seal material
NBR
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型