Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Forked clamp - -
Bill of material
266900
BEST
Order No.
266900
SSTELLE
Interface fitted
SWA 5 mm
BACKENB
Jaw width
4 mm
SPANNW
Span (W)
0-12 mm
SPANNT
Clamping depth (T)
15 mm
B
width
4 mm
H
height
20 mm
L
Length
41 mm
BS
Description
Infotext
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD