Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Formed jaws with small V-blocks - -
Bill of material
309000
BEST
Order No.
309000
WS
Material
Stainless steel
BACKENB
Jaw width
100
LUMFANG
Scope of delivery
1 setz jaws one smooth and one prism jaw
SPANND
Clamping diameter
recommended for vertical and horizontal 5mm to 15 mm mm
D
diameter
6.5 mm
B
width
100 mm
B1
Distance
70 mm
H
Height
35 mm
H1
Distance
17.5 mm
L
Length
13.5 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD