카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Formed jaws with small V-blocks - -
Bill of material
309400
BEST
Order No.
309400
WS
Material
Stainless steel
BACKENB
Jaw width
125
LUMFANG
Scope of delivery
1 setz jaws one smooth and one prism jaw
SPANND
Clamping diameter
recommended for vertical and horizontal 5 mm to 15 mm mm
B
width
125 mm
B1
width
90 mm
D
diameter
6.6 mm
H
Height
38 mm
H1
Distance
19 mm
L
Length
14.5 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드