Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
FPC - Fixing
Bill of material
05603
CODE
-
05603
A
100 mm
B
73.5 mm
C
Ø
40 mm
D
20 mm
E
Ø
9 mm
F
Ø
18 mm
G
Ø
15 mm
H
Ø
11 mm
I
12 mm
L
15 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    FIBRO
    2480.011. - Flange plate
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型