FPMS-60-M24-98-H
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FPMS - Leveling Feet Heavy Load Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fpms/fpms_asmtab.prj},{NB=FPMS-60-M24-98-H},{CN1=FPMS-60-M24-98-H},{CN=FPMS-60-M24-98-H},{D=60},{M=M24},{H=44},{H1=24.0},{D1=0.0},{C=0},{SW1=24},{SW2=36},{L1=19.0},{LM=98},{LOAD=18000},{MASS=469},{PPATH=fpms_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 78
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FPMS - Leveling Feet without Rubber Disk
Bill of material
FPMS-60-M24-98-H
CN
Catalog number
FPMS-60-M24-98-H
FPMS-60-M24-98-H
D
Diameter D
60
60
mm
M
Thread
M24
M24
H
Height H
44
44
mm
H1
Height h
24.0
24.0
mm
D1
Diameter d
0.0
0.0
mm
C
Width C
0
0
mm
SW1
Width across flats
24
24
mm
SW2
Width across flats
36
36
mm
L1
Length L1
19.0
19.0
LM
Length Of Thread
98
98
mm
LOAD
Load
18000
18000
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청